Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Fitting Shape d1 D H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
3.153,519 TL - 3.153,519 TL 176 Stokta
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
8,7162 TL - 13,5586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL 273 Stokta
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL 6 Stokta
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
429,5044 TL - 429,5044 TL 1820 Stokta
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
302,8085 TL - 302,8085 TL 2584 Stokta
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
191,0427 TL - 191,0427 TL 1462 Stokta
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
37,8274 TL - 58,8426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
23,6313 TL - 36,7598 TL 29040 Stokta
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
25,9484 TL - 40,3641 TL 33150 Stokta
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
54,1587 TL - 84,2469 TL 15840 Stokta
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
18.120,3539 TL - 18.120,3539 TL 2079 Stokta
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
694,8824 TL - 694,8824 TL 420 Stokta
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
601,201 TL - 601,201 TL 24 Stokta
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
75,0041 TL - 116,6731 TL 8976 Stokta
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
33,0214 TL - 51,3666 TL 32200 Stokta
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
119,0062 TL - 185,1209 TL 4400 Stokta
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
58,4375 TL - 64,9306 TL 2300 Stokta
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
201,9773 TL - 201,9773 TL 3800 Stokta
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
11.059,0283 TL - 11.059,0283 TL 1638 Stokta
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
  • / 2
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32451

Fiyat Aralığı
3.153,519 TL - 3.153,519 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494283

Fiyat Aralığı
13,5586 TL - 8,7162 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32448

Fiyat Aralığı
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL

Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32447

Fiyat Aralığı
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32445

Fiyat Aralığı
429,5044 TL - 429,5044 TL

Stok Seviyeleri
1820 Stokta
Özellikler
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34335

Fiyat Aralığı
302,8085 TL - 302,8085 TL

Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32440

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
1462 Stokta
Özellikler
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494290

Fiyat Aralığı
58,8426 TL - 37,8274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494287

Fiyat Aralığı
36,7598 TL - 23,6313 TL

Stok Seviyeleri
29040 Stokta
Özellikler
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494286

Fiyat Aralığı
40,3641 TL - 25,9484 TL

Stok Seviyeleri
33150 Stokta
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494291

Fiyat Aralığı
84,2469 TL - 54,1587 TL

Stok Seviyeleri
15840 Stokta
Özellikler
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

34370

Fiyat Aralığı
18.120,3539 TL - 18.120,3539 TL

Stok Seviyeleri
2079 Stokta
Özellikler
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32446

Fiyat Aralığı
694,8824 TL - 694,8824 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34337

Fiyat Aralığı
601,201 TL - 601,201 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494293

Fiyat Aralığı
116,6731 TL - 75,0041 TL

Stok Seviyeleri
8976 Stokta
Özellikler
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494288

Fiyat Aralığı
51,3666 TL - 33,0214 TL

Stok Seviyeleri
32200 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494295

Fiyat Aralığı
185,1209 TL - 119,0062 TL

Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494292

Fiyat Aralığı
64,9306 TL - 58,4375 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32441

Fiyat Aralığı
201,9773 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32452

Fiyat Aralığı
11.059,0283 TL - 11.059,0283 TL

Stok Seviyeleri
1638 Stokta
Özellikler
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile