Menü Arama

Erkek-Erkek İzolatörler Round 9.5 mm M4 40.0 mm PA

Erkek-erkek Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

TNM4-9.5-40-3

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 49,5136 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.951,36 TL

100 x 49,5136 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
Gövde Çapı 9.5 mm
Ara Parça Uzunluğu 40.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Male/Male
Diş Boyutu M4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin