Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

This female to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

TNM4-9.5-20-1

1900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 42,7754 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.277,54 TL

100 x 42,7754 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M4
Gövde Çapı 9.5 mm
Dahili Diş Uzunluğu A 10.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 10.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 20.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Female/Female
Diş Boyutu M4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin