| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 48,2897 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Pul Şekli | Round |
| Eklenti Malzemesi | Brass |
| Gövde Çapı | 0.315 in |
| Gövde Çapı | 8.0 mm |
| Dahili Diş Uzunluğu | 6.0 mm |
| Dahili Diş Uzunluğu | 0.236 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 1.969 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 50.0 mm |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Stil | Female/Female |
| Diş Boyutu | M4 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin