Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 45.0 mm

Erkek-dişi Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

TNM3-6.5-45-2

7470 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 35,1023 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.510,23 TL

100 x 35,1023 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M3
Gövde Çapı 6.5 mm
Dahili Diş Uzunluğu A 6.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 6.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 105 °C
Ara Parça Uzunluğu 45.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Dişi/Erkek
Diş Boyutu M3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin