Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 45.0 mm

This female to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

TNM3-6.5-45-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 40,1673 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.016,73 TL

100 x 40,1673 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
Eklenti Malzemesi Brass
Gövde Çapı 6.5 mm
Dahili Diş Uzunluğu 6.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 45.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Female/Female
Diş Boyutu M3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin