Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 243000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 36000 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 212800 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 371 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7348 TL - 4,2503 TL | 133000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 34000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 131000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 117000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 160000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 68000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 37000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6928 TL - 4,1474 TL | 272000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,2256 TL - 12,8026 TL | 40000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 7000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,0584 TL - 9,9432 TL | 57500 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 7,0655 TL - 17,3105 TL | 69 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin