Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 243000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 233700 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 44,0544 TL - 107,9332 TL | 5760 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 304000 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 48,155 TL - 117,9797 TL | 50320 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 23800 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 87,1626 TL - 213,5482 TL | 900 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 149,8271 TL - 367,0764 TL | 360 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 10500 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | 62886 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 104,4058 TL - 255,7943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,1238 TL - 5,2034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5141 TL - 3,7094 TL | 72000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,7874 TL - 4,3791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 117000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 66500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 172800 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 210000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin