Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7759 TL - 28,8509 TL | 103400 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | 1300 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 6,2033 TL - 15,1982 TL | 112000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,625 TL - 13,7813 TL | 32540 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | 100000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | 178486 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 87,1626 TL - 213,5482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 69000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 70000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 457000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | 472500 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,5456 TL - 3,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,6822 TL - 4,1215 TL | 290000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | 367500 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 348000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 271200 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 44,0544 TL - 107,9332 TL | 5760 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 144000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm