Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 72000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 70000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 580000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 71,6015 TL - 175,4237 TL | 97108 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 55,4097 TL - 135,7539 TL | 533400 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 64,6622 TL - 158,4224 TL | 75400 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 32,9093 TL - 80,6278 TL | 113850 Stokta |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | 880 Stokta |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 49,9424 TL - 122,3588 TL | 296400 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 67,1234 TL - 67,1234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 46,1572 TL - 113,0853 TL | 33750 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 42,1618 TL - 103,2964 TL | 109263 Stokta |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 35,4327 TL - 86,8102 TL | 82500 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 30,0705 TL - 73,6728 TL | 38580 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 41,6361 TL - 102,0085 TL | 29150 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 146,778 TL - 359,606 TL | 1425 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 164800 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 371 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7348 TL - 4,2503 TL | 210000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz