Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | 398 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | 5292 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 98406 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 65100 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 9,3575 TL - 9,3575 TL | 3650 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 10,1357 TL - 10,1357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | 26600 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 23544 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 36750 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 10620 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 84528 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 1692 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 8,8319 TL - 8,8319 TL | 35742 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | 10674 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 27,3369 TL - 27,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 380 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 34,9071 TL - 34,9071 TL | 2632 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 918 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 49,9424 TL - 49,9424 TL | 7168 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 22175 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri