Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Renk | Malzeme | OD | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12
|
Siyah
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,5334 TL - 5,4854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 6,6722 TL - 16,3469 TL | 1380 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 800 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10,3985 TL - 25,4764 TL | 765 Stokta |
11
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 16,402 TL - 40,1851 TL | 950 Stokta |
18
|
Siyah
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 990 Stokta |
11
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 24320 Stokta |
20
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 1980 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 4,8737 TL - 11,9408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,8365 TL - 11,8494 TL | 90250 Stokta |
12
|
Siyah
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,9428 TL - 9,6598 TL | 325000 Stokta |
20
|
Siyah
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin