Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Renk | Malzeme | OD | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5334 TL - 5,4854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12
|
Siyah
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,4283 TL - 5,3583 TL | 113400 Stokta |
17
|
Siyah
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,6722 TL - 16,3469 TL | 1380 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 800 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10,3985 TL - 25,4764 TL | 1615 Stokta |
18
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 24320 Stokta |
20
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,3529 TL - 32,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
Butyrate
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 1120 Stokta |
16
|
Siyah
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,8365 TL - 11,8494 TL | 90250 Stokta |
12
|
Siyah
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 990 Stokta |
11
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 25,4764 TL | 21420 Stokta |
16
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 18,201 TL - 44,5924 TL | 10500 Stokta |
13
|
Siyah
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm