Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Renk | Malzeme | OD | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,048 TL - 9,9175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,3596 TL - 4,0651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 1980 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 10,3985 TL - 25,4764 TL | 765 Stokta |
11
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 16,402 TL - 40,1851 TL | 950 Stokta |
18
|
Siyah
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 3,6589 TL - 8,9643 TL | 7200 Stokta |
22
|
Siyah
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | 1651 Stokta |
14
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 990 Stokta |
11
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,0634 TL - 6,1268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 33600 Stokta |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | 900 Stokta |
16
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
Siyah
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10,3985 TL - 25,4764 TL | 1615 Stokta |
18
|
Siyah
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,3529 TL - 32,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
Siyah
|
Butyrate
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 1120 Stokta |
16
|
Siyah
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin