Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,1554 TL - 2,1554 TL 6000 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
1,2616 TL - 1,2616 TL 272175 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,6612 TL - 1,6612 TL 9540 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL 48688 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
2,5783 TL - 2,5783 TL 3998 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
5,6461 TL - 5,6461 TL 45 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
3,2173 TL - 3,2173 TL 16150 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
2,5234 TL - 2,5234 TL 44406 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 323000 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 499 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
4,1215 TL - 4,1215 TL 84 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
8,5269 TL - 8,5269 TL 37601 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
18,2946 TL - 18,2946 TL 397000 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
3,6035 TL - 3,6035 TL 42750 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL 39872 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
5,2044 TL - 5,2044 TL 17000 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
5,6791 TL - 5,6791 TL 1000 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
4,3272 TL - 4,3272 TL 50640 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
10,7049 TL - 10,7049 TL 7220 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
  • / 6
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

SS4-8

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

SS4-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
272175 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

SS4-4

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS4-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
9540 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

SS10-6

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
48688 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

SS10-3.2MM

Fiyat Aralığı
2,5783 TL - 2,5783 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

SS10-10

Fiyat Aralığı
5,6461 TL - 5,6461 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

SS10-5

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
16150 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

SS10-3

Fiyat Aralığı
2,5234 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
44406 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

SS10-4

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
323000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

SS10-12

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
499 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

SS3/8-4

Fiyat Aralığı
4,1215 TL - 4,1215 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

SS3/8-10

Fiyat Aralığı
8,5269 TL - 8,5269 TL

Stok Seviyeleri
37601 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

SS1/4-12

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
397000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

SS1/4-7.9MM

Fiyat Aralığı
3,6035 TL - 3,6035 TL

Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

SS1/4-4

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
39872 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

SS3/8-8

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-80120-8

Fiyat Aralığı
5,6791 TL - 5,6791 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-80120-4

Fiyat Aralığı
4,3272 TL - 4,3272 TL

Stok Seviyeleri
50640 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

SSE-80120-12

Fiyat Aralığı
10,7049 TL - 10,7049 TL

Stok Seviyeleri
7220 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri