Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
1000 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
50640 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
1000 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
38760 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
1000 Stokta
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
36378 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
51044 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
48000 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
298560 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
111010 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
56050 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
6000 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
199875 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
42750 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
29910 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
7829 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
238000 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
2700 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
  • / 6
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

SSE-80120-4.8MM


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-80120-8


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-80120-4


Stok Seviyeleri
50640 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-75120-8


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

SSE-75120-4.8MM


Stok Seviyeleri
38760 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-75120-2


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

SS6-11.1MM


Stok Seviyeleri
36378 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-80120-2


Stok Seviyeleri
51044 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

SS4-5


Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

SS4-3


Stok Seviyeleri
298560 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

SS4-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS4-4.8MM


Stok Seviyeleri
111010 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS4-3.2MM


Stok Seviyeleri
56050 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

SS4-8


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

SS4-2


Stok Seviyeleri
199875 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS4-7.9MM


Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

SS4-4


Stok Seviyeleri
29910 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

SS10-7.9MM


Stok Seviyeleri
7829 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Gri
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

SS10-4


Stok Seviyeleri
238000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

SS6-8


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Light Grey