Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,947 TL - 1,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 189848 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL 47799 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
3,2808 TL - 3,2808 TL 16434 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL 59940 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,7941 TL - 2,7941 TL 760000 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 503514 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
3,5728 TL - 3,5728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 36580 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
3,2808 TL - 3,2808 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 22000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 1867 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 79128 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 27000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,5728 TL - 3,5728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 273980 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 82500 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,2808 TL - 3,2808 TL 9846 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 145056 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005160859905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005237059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
189848 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218059905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
47799 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163859905

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
16434 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163800005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
59940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157859905

Fiyat Aralığı
2,7941 TL - 2,7941 TL

Stok Seviyeleri
760000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159659905

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
503514 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005166859905

Fiyat Aralığı
3,5728 TL - 3,5728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005203000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
36580 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005258059905

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005246059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005289000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
1867 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
79128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005224059905

Fiyat Aralığı
3,5728 TL - 3,5728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005240059905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
273980 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005237000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
82500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005295059905

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
9846 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005243059905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
145056 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah