Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,2877 TL - 2,2877 TL 115226 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 541595 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 10000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 614703 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 46000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
3,2808 TL - 3,2808 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 522 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 512496 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 342000 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,0276 TL - 3,0276 TL 36000 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 219680 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 16040 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 11448 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 79128 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL 338640 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 4024 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,7645 TL - 3,7645 TL 28000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
2,7259 TL - 2,7259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
115226 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280059905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
541595 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
614703 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221059905

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156000005

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153659905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
512496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005249059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154859905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159600005

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151800005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
219680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005240000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
16040 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157800005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
11448 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
79128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153600005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
338640 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154800005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
4024 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261059905

Fiyat Aralığı
3,7645 TL - 3,7645 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156059905

Fiyat Aralığı
2,7259 TL - 2,7259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah