Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
11,6176 TL - 11,6176 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
1,5966 TL - 2,132 TL 27888 Stokta
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,97 TL - 1,1978 TL 12225 Stokta
3.6 mm
6.4 mm
6.4 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
8 mm
9.5 mm
0,9428 TL - 1,1637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
6.4 mm
4.7 mm
0,9477 TL - 1,17 TL 955 Stokta
3.6 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,9526 TL - 1,1762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
8 mm
4.7 mm
2,4183 TL - 2,4183 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
2,2184 TL - 2,2184 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,8251 TL - 1,0188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
9.5 mm
6.3 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
9.5 mm
19.0 mm
3,5012 TL - 3,5012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
11.4 mm
10.7 mm
1,6102 TL - 1,9879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
14.2 mm
12.7 mm
0,9992 TL - 1,2336 TL 110996 Stokta
8.2 mm
15.7 mm
3.9 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL 345 Stokta
6.4 mm
18.9 mm
9.5 mm
3,0279 TL - 3,0279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
1,2752 TL - 1,5745 TL 1704 Stokta
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
0,6127 TL - 0,7562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm
6.4 mm
4.9 mm
2,5654 TL - 2,5654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4,1373 TL - 4,1373 TL 49896 Stokta
  • / 44
Ara Parçası 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nylon 6/6

13RS075086

Fiyat Aralığı
11,6176 TL - 11,6176 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.2 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    19.3 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8 (M10)
Ara Parçası 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

13SP055

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 1,5966 TL

Stok Seviyeleri
27888 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    2.3 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2 (M2)
Ara Parçası 0.140 in 0.250 in 6.4 mm Nylon 6/6

13SP041

Fiyat Aralığı
1,1978 TL - 0,97 TL

Stok Seviyeleri
12225 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6 (M3.5)
Ara Parçası 0.140 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

13SP108

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6 (M3.5)
Ara Parçası 0.171 in 0.250 in 4.7 mm Nylon 6/6

13SP038

Fiyat Aralığı
1,1637 TL - 0,9428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8 (M4)
Ara Parçası 0.140 in 0.250 in 4.8 mm Nylon 6/6

13SP037

Fiyat Aralığı
1,17 TL - 0,9477 TL

Stok Seviyeleri
955 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6 (M3.5)
Ara Parçası 0.171 in 0.313 in 4.7 mm Nylon 6/6

13SP097

Fiyat Aralığı
1,1762 TL - 0,9526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.7 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8 (M4)
Ara Parçası 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

13SP133

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8 (M4)
Ara Parçası 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

13SP214

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8 (M4)
Ara Parçası 0.225 in 0.375 in 6.3 mm Nylon 6/6

13RS037525

Fiyat Aralığı
1,0188 TL - 0,8251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.3 mm
  • İç Çap
    5.7 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.265 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

13RS037590

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.0 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4 (M6)
Ara Parçası 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

13RS045040

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.7 mm
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Dış Çap
    11.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16 (M8)
Ara Parçası 0.280 in 0.560 in 12.7 mm Nylon 6/6

13RS056033

Fiyat Aralığı
1,9879 TL - 1,6102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    7.1 mm
  • Dış Çap
    14.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4 (M6)
Ara Parçası 0.323 in 0.620 in 3.9 mm Nylon 6/6

13RS062515

Fiyat Aralığı
1,2336 TL - 0,9992 TL

Stok Seviyeleri
110996 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.9 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/16 (M8)
Ara Parçası 0.250 in 0.745 in 9.5 mm Nylon 6/6

13RS075037

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
345 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.9 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nylon 6/6

13RS075020

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.3 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #12 (M5)
Ara Parçası 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

13RS034002

Fiyat Aralığı
1,5745 TL - 1,2752 TL

Stok Seviyeleri
1704 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.1 mm
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    8.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Ara Parçası 0.195 in 0.250 in 4.9 mm Nylon 6/6

13RS025009

Fiyat Aralığı
0,7562 TL - 0,6127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.9 mm
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

552221

Fiyat Aralığı
2,5654 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Paket Adedi
    aşkın
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

1285196

Fiyat Aralığı
4,1373 TL - 4,1373 TL

Stok Seviyeleri
49896 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Paket Adedi
    1000