Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
16,2969 TL - 16,2969 TL 74240 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
40,059 TL - 40,059 TL 51680 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
110,0834 TL - 110,0834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
68,8678 TL - 68,8678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
125,4342 TL - 125,4342 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
63,4005 TL - 63,4005 TL 1615 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
46,535 TL - 102,0265 TL 31654 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
4,3675 TL - 4,3675 TL 92925 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 208924 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 64368 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 122740 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 72000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL 1890 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
22,0797 TL - 22,0797 TL 703 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
38,9025 TL - 38,9025 TL 184528 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
52,2555 TL - 52,2555 TL 1634 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
31,1219 TL - 31,1219 TL 7542 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
78,8564 TL - 78,8564 TL 6264 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
68,7627 TL - 68,7627 TL 162 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

005645000002

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
74240 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

005660059902

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

005663059902

Fiyat Aralığı
40,059 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
51680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

005690000002

Fiyat Aralığı
110,0834 TL - 110,0834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

005687059902

Fiyat Aralığı
68,8678 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

005691059902

Fiyat Aralığı
125,4342 TL - 125,4342 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

005681059902

Fiyat Aralığı
63,4005 TL - 63,4005 TL

Stok Seviyeleri
1615 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

005690559902

Fiyat Aralığı
102,0265 TL - 46,535 TL

Stok Seviyeleri
31654 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

RRSN-52100-02GF

Fiyat Aralığı
4,3675 TL - 4,3675 TL

Stok Seviyeleri
92925 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

RRSN-52100-05GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
208924 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

RRSN-52100-15GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
64368 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

RRSN-52100-10GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
122740 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

RRSN-52100-03GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

005728059902

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

005728000002

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
703 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

005823659902

Fiyat Aralığı
38,9025 TL - 38,9025 TL

Stok Seviyeleri
184528 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

005831659902

Fiyat Aralığı
52,2555 TL - 52,2555 TL

Stok Seviyeleri
1634 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

005821659902

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
7542 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

005843600002

Fiyat Aralığı
78,8564 TL - 78,8564 TL

Stok Seviyeleri
6264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

005837600002

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk