Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,5329 TL - 1,8922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
2,7081 TL - 3,3431 TL 34850 Stokta
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
4,4608 TL - 10,9291 TL 490455 Stokta
6.3 mm
10 mm
3,9606 TL - 9,7036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
15 mm
4,8997 TL - 4,8997 TL 327218 Stokta
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
1,6827 TL - 2,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10 mm
1,4801 TL - 1,8276 TL 88077 Stokta
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
1,6129 TL - 1,9912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
10 mm
7,2068 TL - 7,2068 TL 18000 Stokta
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
1,4778 TL - 1,8243 TL 970 Stokta
3.6 mm
6 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
4,7263 TL - 11,5794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10 mm
1,5352 TL - 1,8954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
8 mm
1,4876 TL - 1,8368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10 mm
2,1053 TL - 2,5993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
10 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
10 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL 7344 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5 mm
  • / 44
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME070

Fiyat Aralığı
1,8922 TL - 1,5329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME074

Fiyat Aralığı
3,3431 TL - 2,7081 TL

Stok Seviyeleri
34850 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME072

Fiyat Aralığı
10,9291 TL - 4,4608 TL

Stok Seviyeleri
490455 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.256 in 0.591 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME076

Fiyat Aralığı
9,7036 TL - 3,9606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME073

Fiyat Aralığı
4,8997 TL - 4,8997 TL

Stok Seviyeleri
327218 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.209 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME063

Fiyat Aralığı
2,0774 TL - 1,6827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME054

Fiyat Aralığı
1,8276 TL - 1,4801 TL

Stok Seviyeleri
88077 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME071

Fiyat Aralığı
1,9912 TL - 1,6129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME075

Fiyat Aralığı
7,2068 TL - 7,2068 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME044

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Ara Parçası 0.142 in 0.236 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME048

Fiyat Aralığı
1,8243 TL - 1,4778 TL

Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME060

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Ara Parçası 0.209 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME064

Fiyat Aralığı
11,5794 TL - 4,7263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.169 in 0.315 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME055

Fiyat Aralığı
1,8954 TL - 1,5352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.209 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME061

Fiyat Aralığı
1,8368 TL - 1,4876 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.209 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME065

Fiyat Aralığı
2,5993 TL - 2,1053 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME068

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME069

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

005394000002

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
7344 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 0.102 in 0.197 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME011

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah