Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
12,1692 TL - 17,0369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
20.0 mm
9.0 mm
0,9336 TL - 0,9336 TL 45072 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
14,0189 TL - 19,6265 TL 1098 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
17.0 mm
17,7184 TL - 24,8057 TL 28800 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
8.0 mm
20,3468 TL - 28,4855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
16.0 mm
30.0 mm
11,4877 TL - 11,4877 TL 156194 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
16,5501 TL - 23,1701 TL 38480 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
22.0 mm
10,4168 TL - 10,4168 TL 115264 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
6,6979 TL - 6,6979 TL 250 Stokta
12.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
5,2668 TL - 5,2668 TL 18936 Stokta
10.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
11,0982 TL - 11,0982 TL 209592 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
6,5421 TL - 9,159 TL 23832 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
4.5 mm
11,9745 TL - 11,9745 TL 84 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
11,0009 TL - 11,0009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
16.0 mm
11.0 mm
3,7967 TL - 3,7967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
12,2665 TL - 12,2665 TL 190740 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
7.0 mm
10,3194 TL - 10,3194 TL 246279 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
11,7797 TL - 11,7797 TL 321894 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
10,7089 TL - 10,7089 TL 272258 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
14.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 9.0 mm PA

1115220000VR

Fiyat Aralığı
17,0369 TL - 12,1692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

1114510000VR

Fiyat Aralığı
0,9336 TL - 0,9336 TL

Stok Seviyeleri
45072 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 17.0 mm PA

1115090000VR

Fiyat Aralığı
19,6265 TL - 14,0189 TL

Stok Seviyeleri
1098 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    17.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 8.0 mm PA

1115210000VR

Fiyat Aralığı
24,8057 TL - 17,7184 TL

Stok Seviyeleri
28800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 30.0 mm PA

1117970000VR

Fiyat Aralığı
28,4855 TL - 20,3468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 16.0 mm PA

1114590000VR

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
156194 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 22.0 mm PA

1117890000VR

Fiyat Aralığı
23,1701 TL - 16,5501 TL

Stok Seviyeleri
38480 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 11.0 mm PA

1114550000VR

Fiyat Aralığı
10,4168 TL - 10,4168 TL

Stok Seviyeleri
115264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.0 mm 30.0 mm 7.0 mm PA

1115870000VR

Fiyat Aralığı
6,6979 TL - 6,6979 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm PA

1116100000VR

Fiyat Aralığı
5,2668 TL - 5,2668 TL

Stok Seviyeleri
18936 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm PA

1116540000VR

Fiyat Aralığı
11,0982 TL - 11,0982 TL

Stok Seviyeleri
209592 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 4.5 mm PA

1115940000VR

Fiyat Aralığı
9,159 TL - 6,5421 TL

Stok Seviyeleri
23832 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.5 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

1114610000VR

Fiyat Aralığı
11,9745 TL - 11,9745 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 11.0 mm PA

1115050000VR

Fiyat Aralığı
11,0009 TL - 11,0009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

1115950000VR

Fiyat Aralığı
3,7967 TL - 3,7967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 7.0 mm PA

1115030000VR

Fiyat Aralığı
12,2665 TL - 12,2665 TL

Stok Seviyeleri
190740 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 11.0 mm PA

1114420000VR

Fiyat Aralığı
10,3194 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
246279 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 17.0 mm PA

1114460000VR

Fiyat Aralığı
11,7797 TL - 11,7797 TL

Stok Seviyeleri
321894 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    17.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

R905-3

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PA

1114210000VR

Fiyat Aralığı
10,7089 TL - 10,7089 TL

Stok Seviyeleri
272258 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk