Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
16000 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
76428 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
820 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
1800 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
176220 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
7794 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
41990 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
5348 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
22680 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
13500 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
2890 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
1901 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
3005 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
90839 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
416 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
10700 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

005570000002


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

005712000002


Stok Seviyeleri
76428 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

005567000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

005709000002


Stok Seviyeleri
820 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

005724000002


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

005576000002


Stok Seviyeleri
176220 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

005718000002


Stok Seviyeleri
7794 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

005573000002


Stok Seviyeleri
41990 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

005715000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon

1253929


Stok Seviyeleri
5348 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

1253928


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

005691500002


Stok Seviyeleri
22680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

005841600002


Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

005845659902


Stok Seviyeleri
2890 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005849659902


Stok Seviyeleri
1901 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

005847600002


Stok Seviyeleri
3005 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

005709059902


Stok Seviyeleri
90839 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

005721000002


Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

005726059902


Stok Seviyeleri
10700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

005706059902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah