Menü Arama

Ara Parçası 0.115 in 0.188 in 0.125 in Nylon 6/6

This round non-threaded spacer product provides physical spacing between components, as well as providing thermal and electrical insulation. Flame resistance rating UL94 V2.
Ürün kodu:

13SP002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 3.2 mm
İç Çap 2.9 mm
Dış Çap 4.8 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #4
Malzeme Nylon 6/6
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin