Menü Arama

Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

Poliamitten (PA66) imal edilmiş Yuvarlak, Doğal, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Ürün kodu:

1114540000VR

17058 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,0274 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.027,40 TL

1000 x 10,0274 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 9.0 mm
İç Çap 6.2 mm
Dış Çap 10.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926300090
Paket Adedi 1000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin