Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 1026 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | 50350 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 55998 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,0234 TL - 7,0234 TL | 53424 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 72,3375 TL - 72,3375 TL | 21120 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | 11920 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 5202 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 36,379 TL - 36,379 TL | 89 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,643 TL - 35,643 TL | 94240 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 15620 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,6636 TL - 8,6636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,6234 TL - 8,6234 TL | 342614 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 37,4305 TL - 37,4305 TL | 675 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 7488 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 46,7881 TL - 46,7881 TL | 54160 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 62,1388 TL - 62,1388 TL | 4608 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 7371 Stokta |
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 8106 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin