Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
46,8933 TL - 46,8933 TL 180 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 262400 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
62,1388 TL - 62,1388 TL 4608 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
53,155 TL - 116,8242 TL 5472 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
72,3375 TL - 72,3375 TL 18802 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
35,643 TL - 35,643 TL 94240 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
37,9562 TL - 37,9562 TL 15620 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL 7371 Stokta
Brass
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
41,6361 TL - 41,6361 TL 2120 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
40,2692 TL - 40,2692 TL 7488 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
46,7881 TL - 46,7881 TL 61068 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 5202 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
41,3207 TL - 41,3207 TL 108 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
7,0234 TL - 7,0234 TL 77248 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
36,9047 TL - 36,9047 TL 19720 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
36,379 TL - 36,379 TL 89 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
36,2739 TL - 36,2739 TL 5339 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 227880 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • / 5
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

311431541556

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Brass

311530340050

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
262400 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Brass

311434040050

Fiyat Aralığı
62,1388 TL - 62,1388 TL

Stok Seviyeleri
4608 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Brass

311534040050

Fiyat Aralığı
116,8242 TL - 53,155 TL

Stok Seviyeleri
5472 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Brass

311533040050

Fiyat Aralığı
72,3375 TL - 72,3375 TL

Stok Seviyeleri
18802 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311320441556

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
94240 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311320841556

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
15620 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Brass

311252040050

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
7371 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7415330000
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Brass

311323040050

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
2120 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311430641556

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
7488 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

311431241556

Fiyat Aralığı
46,7881 TL - 46,7881 TL

Stok Seviyeleri
61068 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311250641556

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
5202 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Stainless Steel

311430741556

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Brass

311220640050

Fiyat Aralığı
7,0234 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
77248 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311320641556

Fiyat Aralığı
36,9047 TL - 36,9047 TL

Stok Seviyeleri
19720 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

311321041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311250841556

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

311250541556

Fiyat Aralığı
36,2739 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
5339 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311250441556

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Brass

311530540050

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
227880 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass