Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | 29545 Stokta |
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 17816 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 36,2739 TL - 36,2739 TL | 14292 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 39,323 TL - 39,323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 108 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 46,8933 TL - 46,8933 TL | 180 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 19720 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | 2120 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 7488 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 46,7881 TL - 46,7881 TL | 61068 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0234 TL - 7,0234 TL | 77248 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,7396 TL - 6,7396 TL | 24718 Stokta |
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 262400 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 53,155 TL - 116,8242 TL | 5472 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 62,1388 TL - 62,1388 TL | 4608 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,379 TL - 36,379 TL | 89 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,643 TL - 35,643 TL | 94240 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 15620 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,2179 TL - 39,2179 TL | 47178 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 37,3492 TL - 41,4992 TL | 30989 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin