Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 750 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 31,5426 TL - 31,5426 TL | 75776 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 74,7557 TL - 74,7557 TL | 7200 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
||
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 47500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,7759 TL - 28,8509 TL | 11600 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 38,7973 TL - 38,7973 TL | 28000 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 15135 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 58,564 TL - 58,564 TL | 150 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 18,8203 TL - 46,1098 TL | 72450 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,5401 TL - 33,5401 TL | 75916 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 76,5432 TL - 76,5432 TL | 2550 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 41,2156 TL - 41,2156 TL | 1376 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 57,3023 TL - 57,3023 TL | 750 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
||
| 52,4658 TL - 52,4658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
||
| 104,1954 TL - 255,279 TL | 36 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,8719 TL - 48,686 TL | 22000 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 21600 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 19,1358 TL - 46,8828 TL | 614560 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 35720 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm