Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332500 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 99750 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 78840 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 36800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 63360 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 23200 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 68000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 99750 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 86400 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 1600 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 3660 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 10000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
|||
| 750 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
|||
| 1376 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
|||
| 2550 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE