Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 47500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,7759 TL - 28,8509 TL | 11600 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 34200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 17,6968 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,152 TL - 105,0484 TL | 19200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 18,8203 TL - 46,1098 TL | 72450 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 84000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,8634 TL - 87,1254 TL | 81200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8883 TL - 89,6147 TL | 68000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 99750 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 91675 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 26,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 332500 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin