Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Stokta

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Hızlı takılır eklenti olarak mevcuttur.
  • Boru uçları ve boruları bağlamak için idealdir.
  • Üretim, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Diş Boyutu Renk Malzeme D WT Satın Al
332500 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
99750 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
68000 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
99750 Stokta
21.0 mm
M10
Siyah
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M8
Siyah
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
34200 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
4000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
91675 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
81200 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
4000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
19200 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
1200 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
84000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
47500 Stokta
20.0 mm
M10
Siyah
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
72450 Stokta
21.0 mm
M10
Siyah
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
Dişli Eklenti 19.0 mm Siyah HDPE

498626


Stok Seviyeleri
332500 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 19.0 mm Siyah HDPE

498624


Stok Seviyeleri
99750 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498621


Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498636


Stok Seviyeleri
99750 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498635


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498619


Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498629


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498630


Stok Seviyeleri
91675 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498623


Stok Seviyeleri
81200 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498627


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498628


Stok Seviyeleri
19200 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498620


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498622


Stok Seviyeleri
84000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498632


Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 2.0 mm HDPE Siyah

498634


Stok Seviyeleri
72450 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE