Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,4114 TL - 236,2079 TL | 500 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 1452780 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,5517 TL - 57,7018 TL | 43560 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 20,3975 TL - 49,9739 TL | 12480 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 19200 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 19,9769 TL - 48,9434 TL | 40940 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 128960 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 22,1849 TL - 54,3531 TL | 140800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 36000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,2736 TL - 22,7202 TL | 23200 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,8202 TL - 82,8596 TL | 12825 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,1871 TL - 39,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 104,1954 TL - 255,279 TL | 36 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,8719 TL - 48,686 TL | 22000 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 21600 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 19,1358 TL - 46,8828 TL | 614560 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 35720 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 34200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 91675 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin