Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Stokta

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Hızlı takılır eklenti olarak mevcuttur.
  • Boru uçları ve boruları bağlamak için idealdir.
  • Üretim, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Diş Boyutu Renk Malzeme D WT Satın Al
33,8202 TL - 82,8596 TL 12825 Stokta
25.0 mm
M10
Siyah
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
16,7448 TL - 81,649 TL 36000 Stokta
33.0 mm
M6
Siyah
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
9,2736 TL - 22,7202 TL 23200 Stokta
34.0 mm
M6
Siyah
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
9,1788 TL - 22,4882 TL 139650 Stokta
34.0 mm
M8
Siyah
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462377

Fiyat Aralığı
82,8596 TL - 33,8202 TL

Stok Seviyeleri
12825 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462375

Fiyat Aralığı
81,649 TL - 16,7448 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462371

Fiyat Aralığı
22,7202 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
23200 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462372

Fiyat Aralığı
22,4882 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
139650 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Nylon