Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Stokta

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Hızlı takılır eklenti olarak mevcuttur.
  • Boru uçları ve boruları bağlamak için idealdir.
  • Üretim, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Diş Boyutu Renk Malzeme D WT Satın Al
15,9815 TL - 39,1547 TL 47500 Stokta
20.0 mm
M10
Siyah
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
18,8203 TL - 46,1098 TL 72450 Stokta
21.0 mm
M10
Siyah
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
8,2956 TL - 20,3243 TL 34200 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
13,4348 TL - 112,0184 TL 4000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
15,9815 TL - 39,1547 TL 91675 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
6,8634 TL - 87,1254 TL 23400 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
12,2665 TL - 102,0612 TL 4000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
8,8883 TL - 89,6147 TL 68000 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
19,0306 TL - 46,6251 TL 99750 Stokta
21.0 mm
M10
Siyah
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
7,2231 TL - 17,6968 TL 145200 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
8,3482 TL - 20,4533 TL 103000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
35,2225 TL - 86,2952 TL 105000 Stokta
20.0 mm
M8
Siyah
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
6,152 TL - 105,0484 TL 19200 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
14,6147 TL - 35,8059 TL 300000 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
10,8295 TL - 26,5325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498632

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 2.0 mm HDPE Siyah

498634

Fiyat Aralığı
46,1098 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
72450 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498619

Fiyat Aralığı
20,3243 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498629

Fiyat Aralığı
112,0184 TL - 13,4348 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498630

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
91675 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498623

Fiyat Aralığı
87,1254 TL - 6,8634 TL

Stok Seviyeleri
23400 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498627

Fiyat Aralığı
102,0612 TL - 12,2665 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498621

Fiyat Aralığı
89,6147 TL - 8,8883 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498636

Fiyat Aralığı
46,6251 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
99750 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498620

Fiyat Aralığı
17,6968 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
145200 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498622

Fiyat Aralığı
20,4533 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
103000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498635

Fiyat Aralığı
86,2952 TL - 35,2225 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498628

Fiyat Aralığı
105,0484 TL - 6,152 TL

Stok Seviyeleri
19200 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 19.0 mm Siyah HDPE

498626

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 19.0 mm Siyah HDPE

498624

Fiyat Aralığı
26,5325 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE