Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,618 TL - 6,414 TL | 36000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,1871 TL - 39,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,8202 TL - 82,8596 TL | 12825 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,2736 TL - 22,7202 TL | 39300 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,1788 TL - 22,4882 TL | 139650 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,7448 TL - 81,649 TL | 36000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 41,2156 TL - 41,2156 TL | 1376 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 33,5401 TL - 33,5401 TL | 13312 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 76,5432 TL - 76,5432 TL | 2550 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 52,4658 TL - 52,4658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
||
| 57,3023 TL - 57,3023 TL | 750 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
||
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 47500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,7759 TL - 28,8509 TL | 11600 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 15135 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 58,564 TL - 58,564 TL | 150 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 38,7973 TL - 38,7973 TL | 28000 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 750 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 31,5426 TL - 31,5426 TL | 75776 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
PA6
|
|
|
||
| 74,7557 TL - 74,7557 TL | 8000 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
LDPE
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin