Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Azami Statik Yük Kapasitesi | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0608 TL - 15,0263 TL | 92400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 13,5321 TL - 22,992 TL | 37998 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 122400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 19,7666 TL - 48,4283 TL | 82400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 17,3484 TL - 42,5036 TL | 68800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 498579 | 73,8371 TL - 180,9012 TL | 51000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 47,1497 TL - 115,5169 TL | 570 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 20000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 37,2201 TL - 91,1894 TL | 8750 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 19,7666 TL - 48,4283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 70,2348 TL - 172,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 11220 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 23,6569 TL - 57,9595 TL | 121550 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 21,8694 TL - 53,5802 TL | 17100 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 69,8141 TL - 171,0446 TL | 172800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 31,4374 TL - 77,0217 TL | 28644 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 35,8534 TL - 87,8407 TL | 52390 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 59,0897 TL - 144,7698 TL | 300 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 24,9185 TL - 61,0504 TL | 14700 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin