Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Stokta

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Renk Vida Boyutu h Azami Statik Yük Kapasitesi D Uyumlu Et Kalınlık Aralığı Satın Al
13,0375 TL - 31,9421 TL 322200 Stokta
20.0 mm
Gri
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,5517 TL - 57,7018 TL 35150 Stokta
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 3
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551735

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
322200 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551721

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
35150 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in