Menü Arama

Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

Ürün kodu:

493661

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 11 1.300,6097 TL
12 - 23 743,2055 TL
24 + 530,861 TL
Standart paket: 24

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.300,61 TL

1 x 1.300,6097 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 42.0 mm
H 42.0 mm
h 42.0 mm
Gauge 1.5 mm
Vida Boyutu M12
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Malzeme PA
Renk Siyah
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin