Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Siyah, Krom Koyu, Krom Gümüş, Silver Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0963 TL - 15,7054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krom Gümüş
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,0544 TL - 10,9736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krom Gümüş
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,7458 TL - 19,8269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krom Gümüş
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,9193 TL - 15,4301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krom Koyu
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,4537 TL - 19,3725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krom Koyu
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,0544 TL - 10,9736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krom Koyu
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,14 TL - 11,1067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krom Koyu
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,14 TL - 11,1067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krom Gümüş
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,4537 TL - 19,3725 TL | 19000 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krom Gümüş
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin