Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Siyah, Krom Koyu, Krom Gümüş, Silver Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 950 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,2156 TL - 41,2156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,9185 TL - 61,0504 TL | 200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 45,0496 TL - 110,3715 TL | 17000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 24,9185 TL - 61,0504 TL | 40 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,1169 TL - 19,8863 TL | 101650 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 499058 | 25,5494 TL - 62,5961 TL | 9660 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 7,1602 TL - 17,5424 TL | 161500 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,0456 TL - 14,8119 TL | 337575 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,4884 TL - 13,4466 TL | 66990 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,4358 TL - 13,3177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 14,5286 TL | 51000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,972 TL - 14,6316 TL | 1364200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6063 TL - 8,8356 TL | 1885800 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,9732 TL - 12,1844 TL | 368000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,6243 TL - 10,8533 TL | 209000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 2450 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,921 TL - 56,1563 TL | 8000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 24,9262 TL - 24,9262 TL | 400 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin