20777050
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 6000 - 29999 | 0,8123 TL |
| 30000 + | 0,731 TL |
| D | 0.787 in |
|---|---|
| D | 20.0 mm |
| H | 0.453 in |
| H | 11.5 mm |
| h | 0.118 in |
| h | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.098 in |
| Azami Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | LDPE |
| Tip | Load Bearing |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin