Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Beyaz LDPE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur. Beyaz renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20777005

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10000 - 49999 0,8051 TL
50000 + 0,7245 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 10000

Toplam fiyat:

8.051,00 TL

10000 x 0,8051 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 19.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Renk Beyaz
Malzeme LDPE
Tip Load Bearing
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin