Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm PE White

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

199832

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 41,5157 TL
200 - 399 23,7233 TL
400 + 16,9452 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

1.660,63 TL

40 x 41,5157 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 60.0 mm
H 20.1 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.5 mm
Renk Beyaz
Bitir Textured
Malzeme PE
Tip Load Bearing
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin