Menü Arama

Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111182

34000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 7,667 TL
1000 + 2,3754 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

766,70 TL

100 x 7,667 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 28.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 2.5 mm
Renk Gri
Bitir Textured
Malzeme LDPE - PIR
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin