Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Beyaz

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111112

625 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 290,4989 TL
125 - 249 165,9993 TL
250 + 118,571 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

7.262,47 TL

25 x 290,4989 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Azami Et Kalınlığı 4.0 mm
Renk Beyaz
Bitir Eroded
Malzeme LDPE - PIR
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin