| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 999 | 8,8256 TL |
| 1000 + | 3,6011 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 34.0 mm |
|---|---|
| D | 1.339 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.118 in |
| Azami Et Kalınlığı | 3.0 mm |
| Renk | Beyaz |
| Bitir | Textured |
| Malzeme | LDPE - PIR |
| Tip | 1 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin