Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 20.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753870

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
600 - 5999 1,2455 TL
6000 - 29999 0,8896 TL
30000 + 0,8007 TL
Standart paket: 6000

Şunun katları halinde sipariş ver: 600

Toplam fiyat:

747,30 TL

600 x 1,2455 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 20.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Azami Et Kalınlığı 2.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin