Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Beyaz LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Beyaz renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20774004

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25000 - 124999 0,7258 TL
125000 + 0,6533 TL
Standart paket: 25000

Şunun katları halinde sipariş ver: 25000

Toplam fiyat:

18.145,00 TL

25000 x 0,7258 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.0 mm
h 11.0 mm
H1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin