Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753672

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 5,0926 TL
2000 + 4,5834 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

2.037,04 TL

400 x 5,0926 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 60.0 mm
h1 5.0 mm
h 18.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin